Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
Artigo nº.: 09 31 000 6103
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han HsB-SMC-MC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
Artigo nº.: 09 31 000 6103
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han® HsB |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 10 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 8 |
Corrente Nominal | ≤ 35 A |
Resistência de contato | ≤ 1 mΩ |
Comprimento de decapagem | 9,5 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 2,7 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188013 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo