Han Hood Link 16B
Artigo nº.: 09 30 016 9901
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Hood Link 16B
Artigo nº.: 09 30 016 9901
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Elemento de travas |
Descrição do acessório | para carcaças |
Tamanho | 16 B |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 condição travada |
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 50 g |
País de origem | Itália |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140046573 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo