Han High Temp 6B Base Panel 1 lever
Artigo nº.: 09 62 806 0391
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han High Temp 6B Base Panel 1 lever
Artigo nº.: 09 62 806 0391
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® High Temp |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Limitação de temperatura | -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | FPM |
Cor (vedação) | Vermelho |
Material (trava) | Aço inox |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 110,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140073852 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo