Han High Temp 16E-c Male
Artigo nº.: 09 33 816 2604
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han High Temp 16E-c Male
Artigo nº.: 09 33 816 2604
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han E® High Temp |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 16 B |
Número de Pólos | 16 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 20 ... AWG 14 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 68,4 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140185876 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo