Han HV module, 40A 5000V male
Artigo nº.: 09 14 002 3023
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han HV module, 40A 5000V male
Artigo nº.: 09 14 002 3023
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® HV |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Descrição do módulo | para contatos crimpados Han® C |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 2 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Conteúdo da embalagem | 1 módulo |
2 luvas de trava | |
2 tubos termoretráteis |
Seção transversal do condutor | 1,5 ... 10 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 40 A |
Tensão nominal condutor-terra | 2.900 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 5.000 V |
Tensão nominal de impulso | 15 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal conforme UL | 31 A |
Tensão nominal conforme UL | 5.000 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato / Teflon (PTFE) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
IEC 60352-4 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 49 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019850 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo