Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Artigo nº.: 10 40 331 1218
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Artigo nº.: 10 40 331 1218
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR TrainPowerLine |
Elemento | Jogos de conectores |
Número de Pólos | 1 |
---|---|
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Seção transversal do condutor | 95 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 800 A |
Tensão Nominal | 5.100 V DC |
3.000 V AC |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão |
Especificações | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140190061 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo