Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Artigo nº.: 10 40 291 2117
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Artigo nº.: 10 40 291 2117
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR HPTC |
Tipo de carcaça/base | Conjunto completo |
Descrição da carcaça/base | Lado do Cabo |
Com prensa-cabo integrado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Tamanho | 3 |
---|---|
Blindagem | blindagem 360° |
Codificação | 16 opções de codificação |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x M40 |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Seção transversal do condutor | 150 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 1.400 A |
Tensão Nominal | 3.600 V |
Tensão nominal de impulso | 20 kV |
Grau de poluição | 4 |
Categoria de sobretensão | III |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 25 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Faixa de aperto | 21 ... 26,5 mm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
Resistente à corrosão | |
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
Número ECHA SCIP | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 2.515 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85359000 |
GTIN | 5713140189966 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Anterior
Próximo