Han HD shielded module male
Artigo nº.: 09 14 027 3013
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han HD shielded module male
Artigo nº.: 09 14 027 3013
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo blindado de alta densidade Han® |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 27 |
outros contatos | + blindagem |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 2 A |
Tensão Nominal | 16 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 34,5 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184732 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Próximo