Han Guiding PE module, male
Artigo nº.: 09 14 003 3052
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Guiding PE module, male
Artigo nº.: 09 14 003 3052
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® Guiding |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Módulo terra |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 2 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Não é feito para estruturas hinged frame Han-Modular® |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Faixa de travamento | ± 4 mm |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 14 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184718 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo