Han Guiding Dummy module, female
Artigo nº.: 09 14 003 3150
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Guiding Dummy module, female
Artigo nº.: 09 14 003 3150
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® Guiding |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Módulo dummy |
Gênero | Fêmea |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Faixa de travamento | ± 4 mm |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 9005 (preto) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140184688 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo