Han Gigabit insert M, Cat. 7
Artigo nº.: 09 14 008 3031
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Gigabit insert M, Cat. 7
Artigo nº.: 09 14 008 3031
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Tipo de módulo | Módulo Han® Gigabit |
Descrição do módulo | Inserto |
Características | Adequado para PoE++ |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 8 |
outros contatos | + blindagem |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Por favor solicite o módulo adaptador separadamente. |
Seção transversal do condutor | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 5 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão Nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 30 V |
Características de transmissão | Cat. 7A Classe FA até 1.000 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 34 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140187467 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Próximo