Han GigaBit Cat8 (GND), male
Artigo nº.: 09 14 008 3035
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han GigaBit Cat8 (GND), male
Artigo nº.: 09 14 008 3035
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Tipo de módulo | Módulo Han® Gigabit |
Descrição do módulo | Inserto |
Características | Adequado para PoE++ |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 8 |
outros contatos | + blindagem |
Detalhes | Com conexão adicional da blindagem à estrutura hinged frame |
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente | |
Por favor solicite o módulo adaptador separadamente. |
Seção transversal do condutor | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 5 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão Nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 30 V |
Características de transmissão | Cat. 7A Classe FA até 1.000 MHz |
Cat. 8 Classe II até 2000 MHz | |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140187498 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Próximo