Han GND hood, 7,5-14mm
Artigo nº.: 09 14 001 0430
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han GND hood, 7,5-14mm
Artigo nº.: 09 14 001 0430
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® GND |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Versão | Entrada superior |
---|---|
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x Integrado |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Diâmetro do cabo | 7,5 ... 14 mm |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Verde |
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
Cor (prensa-cabo) | Amarelo |
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
Naftaleno |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 36,1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019072 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo