Han-Fast Lock 1,5-2,5mm² mit Pin, Ag
Artigo nº.: 09 08 000 7122
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Fast Lock 1,5-2,5mm² mit Pin, Ag
Artigo nº.: 09 08 000 7122
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han-Fast® Lock |
Tipo de contato | Contato de PCB |
Descrição do contato | Com pino |
Conteúdo da embalagem | Contato individual |
---|
Seção transversal do condutor | 1,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 60 A |
Resistência de contato | ≤ 2 mΩ |
Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (trava) | Liga de cobre |
Superfície (travamento) | Passivado |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 2,04 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140014862 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo