Han F+B-HBM blue
Artigo nº.: 09 15 513 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B-HBM blue
Artigo nº.: 09 15 513 0301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Han® F+B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Com três furos para fixação de parafusos |
Tipo de trava | Trava parafuso |
---|---|
Campo de aplicação | Conectores para alimentos e bebidas |
Detalhes | Limpeza: para limpeza com lanças de alta pressão é recomendada uma distância de limpeza > 30 cm para evitar danos mecânicos nas partes externas do conector. |
Alívio de tensão:é necessário um aliviador de tensão adequado para permitir que o conector F+B resista, por ex., ao esforço causado pela limpeza diária da máquina. A DIN VDE 0100-520: 2013-06 define o aliviador de tensão para um conector na dependência do diâmetro externo do cabo. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
IP6K9K conforme ISO 20653 |
Material (carcaça/base) | Polipropileno |
---|---|
Irregularidade da superfície | ≤ 1,12 µm |
Cor (carcaça/base) | Azul |
Material (vedação) | EPDM |
Silicone | |
Cor (vedação) | Azul |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | conformidade |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Aprovações | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 14 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140183308 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo