Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
Artigo nº.: 33 50 420 0306 075
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
Artigo nº.: 33 50 420 0306 075
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Fêmea |
Carcaça | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 17 |
Estrutura central | 0,5 mm² |
Número de Pólos | 17 |
contato terra | Yes |
Corrente Nominal | 10 A |
---|---|
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C movido |
-40 ... +80 °C não movido | |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP69 |
Raio de curvatura mínima | 10x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
5x Diâmetro do cabo (dobra singular) |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
Especificações | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
Aprovações | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140238213 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo