Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Artigo nº.: 09 15 505 2601
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Artigo nº.: 09 15 505 2601
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Macho |
Com proteção para cabo | Yes |
Número de Pólos | 5 |
contato terra | Yes |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 600 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 24,7 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140186767 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo