Han F+B 4/4-F
Artigo nº.: 09 15 508 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B 4/4-F
Artigo nº.: 09 15 508 3101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 8 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Detalhes | A linha de conectores Han® F+B equipada com todos os contatos pode ser usada para tensões de até 400 V, grau de poluição 3. Um arranjo de contatos modificado, com somente 4 + PE com contatos de potência Han E ® permite usar até 500 V, também no mesmo grau de poluição. |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
Tensão nominal (sinal) | 250 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 4 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente Nominal (potência) | 20 A |
Tensão Nominal (potência) | 400 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 6 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 3.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 15,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140023666 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo