Han F+B 17D SMC FI CRT
Artigo nº.: 09 15 517 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han F+B 17D SMC FI CRT
Artigo nº.: 09 15 517 3101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 17 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 3.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 15,87 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140186750 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo