Han-Eco cable gland M40
Artigo nº.: 19 41 000 5141
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Torque de aperto | 20 Nm Conexão |
---|---|
20 Nm Porca | |
Tamanho | 46 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Tamanho | M40 |
Faixa de aperto | 16 ... 28 mm |
Anterior
Próximo