Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Artigo nº.: 09 33 024 0502
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Artigo nº.: 09 33 024 0502
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Snap® |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Montagem traseira |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Conteúdo da embalagem | A moldura do adaptador está inclusa na entrega |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP10 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Poliamida (PA) |
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (travamento) | RAL 9005 (preto) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
Comprimento | 121 mm |
Largura | 57 mm |
Altura | 111 mm |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
Classificação ferroviária | F2/I3 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 190 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140181977 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo