Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Artigo nº.: 19 41 000 9999
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Artigo nº.: 19 41 000 9999
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Eco® Modular |
Tipo de acessório | Conexão terra múltipla |
Descrição do acessório | Até 8 contatos |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 6 mm² com terminal do cabo M4 (total máx. 25 mm²) |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (acessórios) | Liga de cobre |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61984 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 59 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140194830 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo