Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Artigo nº.: 19 41 001 2600
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Artigo nº.: 19 41 001 2600
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Eco® Modular |
Tipo de módulo | Módulo de contato |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 1 |
Detalhes | Com ferramenta de crimpagem 09 99 000 0830 HARTING, também cabo de até 25 mm² com terminal adaptável |
Não é feito para estruturas hinged frame Han-Modular® |
Seção transversal do condutor | 1,5 ... 16 mm² |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 18,333 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140130708 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo