Han-Eco Mod.6-HSM2-M32-glanded
Artigo nº.: 19 41 106 0272
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod.6-HSM2-M32-glanded
Artigo nº.: 19 41 106 0272
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® Modular |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem em superfície |
Descrição da carcaça/base | Com prensa-cabo integrado |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Entalhes para módulos | 3 |
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x M32 |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Faixa de aperto | 13 ... 21 mm |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Cor (vedação) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Poliamida (PA) |
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (travamento) | RAL 9005 (preto) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
UL / CSA | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 226,56 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140131279 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo