Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM/HCC
Artigo nº.: 19 41 006 5405
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM/HCC
Artigo nº.: 19 41 006 5405
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® Modular |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
para carcaças cabo a cabo |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 38 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140130814 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo