Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Artigo nº.: 19 41 000 9973
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Artigo nº.: 19 41 000 9973
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® Modular |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para bases de montagem superficial |
para carcaças cabo a cabo |
Tamanho | 16 B |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (acessórios) | RAL 9005 (preto) |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 22 kg |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193802 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo