Han-Eco Mod. 10-carrier frame f. HTE/HSE
Artigo nº.: 19 41 000 9982
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Mod. 10-carrier frame f. HTE/HSE
Artigo nº.: 19 41 000 9982
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® Modular |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para carcaças |
Tamanho | 10 B |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (acessórios) | RAL 9005 (preto) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 19 kg |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193833 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo