Han-Eco Cable gland M25
Artigo nº.: 19 41 000 5121
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco Cable gland M25
Artigo nº.: 19 41 000 5121
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Torque de aperto | 10 Nm Conexão |
---|---|
4 Nm Porca | |
Tamanho | 29 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 9 ... 17 mm |
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (prensa-cabo) | RAL 9005 (preto) |
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
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 16 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140193000 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo