Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
Artigo nº.: 19 43 006 0447
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
Artigo nº.: 19 43 006 0447
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® B |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 6 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M32 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Número de retravamentos | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 93 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140176737 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo