Han EMC Hood Top Entry Pg 21
Artigo nº.: 09 62 010 0441
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han EMC Hood Top Entry Pg 21
Artigo nº.: 09 62 010 0441
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x Pg 21 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
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
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Peso líquido | 257 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140073265 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo