Han EMC/B 10 Protection Cover metal
Artigo nº.: 09 62 810 5425
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han EMC/B 10 Protection Cover metal
Artigo nº.: 09 62 810 5425
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
Metal | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Detalhes | Não adequado para bases com vedações externas. |
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
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 51 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140191907 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo