Han E female contact-c 0,14-0,37mm²(Fe)
Artigo nº.: 09 33 000 6273
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han E female contact-c 0,14-0,37mm²(Fe)
Artigo nº.: 09 33 000 6273
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han E® |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Identificação do contato | conforme IEC 60584 tipo J |
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,37 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 22 |
Corrente Nominal | ≤ 16 A |
Resistência de contato | ≤ 1 mΩ |
Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
Material (contatos) | Ferro |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 1,53 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140050136 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo