Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Artigo nº.: 09 14 006 5001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Artigo nº.: 09 14 006 5001
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han E® |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Push-In |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 6 |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 500 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
IEC 61984 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60352-7 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 17,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140424821 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Próximo