Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Artigo nº.: 09 14 945 1001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
Artigo nº.: 09 14 945 1001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Han® Domino RJ45 Cube |
Tamanho do módulo | Módulo dominó |
Descrição do módulo | Adaptador |
para cabo de manobra | |
Guia pequena |
Gênero | Macho |
---|
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140396913 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Anterior
Próximo