Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Artigo nº.: 09 14 945 2003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
Artigo nº.: 09 14 945 2003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Han® Domino RJ45 Cube |
Tamanho do módulo | Módulo dominó |
Descrição do módulo | Aba grande |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Diâmetro externo do fio | ≤1,6 mm |
Corrente Nominal | 1 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Policarbonato (PC) | |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140399976 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo