Han Domino Pneumatic cube (MF.1)
Artigo nº.: 09 14 931 1001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Domino Pneumatic cube (MF.1)
Artigo nº.: 09 14 931 1001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Han® Domino Pneumatic Cube |
Tamanho do módulo | Módulo dominó |
Descrição do módulo | Guia pequena |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Número de Pólos | 1 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | Azul |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 4,1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140185296 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.220,00 |
Anterior
Próximo