Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Artigo nº.: 09 14 904 1101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Domino EE cube, crimp (F.1)
Artigo nº.: 09 14 904 1101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Han® Domino EE Cube |
Tamanho do módulo | Módulo dominó |
Descrição do módulo | Guia pequena |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 4 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 6,55 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140185111 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo