Han DD Quad module male
Artigo nº.: 09 14 042 3001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han DD Quad module male
Artigo nº.: 09 14 042 3001
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han DD® Quad |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 42 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 14 |
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 150 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 250 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,667 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140021457 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo