Han D-Sub module, Profibus T function
Artigo nº.: 09 14 009 3151
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han D-Sub module, Profibus T function
Artigo nº.: 09 14 009 3151
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® D-Sub |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 9 |
Detalhes | para sistemas de barramento com base em RS 485 com funcionalidade T |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,52 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 5 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 30 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Zinco fundido | |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 34 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020825 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo