Han D F contact f. PCB adapter Au
Artigo nº.: 09 15 000 6295
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han D F contact f. PCB adapter Au
Artigo nº.: 09 15 000 6295
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han D® |
Tipo de contato | Contato de PCB |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Corrente Nominal | ≤ 7,5 A |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187962 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo