Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Artigo nº.: 09 15 000 6227
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Artigo nº.: 09 15 000 6227
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han D® |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,37 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 22 |
Corrente Nominal | ≤ 10 A |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,62 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140022188 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo