Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Artigo nº.: 19 12 008 0528
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Artigo nº.: 19 12 008 0528
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | para prensa-cabo padrão |
Com ponto de terminação terra separado | |
para todos os insertos de tamanho Han-Compact® |
Tamanho | Han-Compact® |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Peso líquido | 310 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140124196 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo