Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artigo nº.: 19 15 503 5290
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artigo nº.: 19 15 503 5290
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® F+B |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 27 |
---|---|
29 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 5 ... 8 mm |
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (prensa-cabo) | Preto |
Material (vedação) | TPE |
Cor (vedação) | Azul |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 0,023 kg |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39174000 |
GTIN | 5713140192782 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo