Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13-16 black
Artigo nº.: 19 15 503 5197
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13-16 black
Artigo nº.: 19 15 503 5197
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® F+B |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Conteúdo da embalagem | Com arruela espaçadora |
---|
Tamanho | 32 |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 13 ... 16 mm |
Irregularidade da superfície | ≤ 0,8 µm |
---|---|
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
Cor (prensa-cabo) | Preto |
Cor (vedação) | Azul |
Material (acessórios) | VA 1.4305 |
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
Níquel |
Aprovações | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1500 | |
FDA 21 CFR 176.170 (c) | |
FDA 21 CFR 177.1390 | |
FDA 21 CFR 177.1395 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 15,37 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39174000 |
GTIN | 5713140192768 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo