Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artigo nº.: 19 00 000 7109
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artigo nº.: 19 00 000 7109
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-Ex i |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Campo de aplicação | Circuitos elétricos intrinsecamente seguros |
---|
Torque de aperto | ≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 53 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M40 |
Faixa de aperto | 22 ... 32 mm |
Largura entre cantos | 58,8 mm |
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (prensa-cabo) | RAL 5012 (azul-claro) |
RAL 9005 (preto) | |
Material (vedação) | NBR |
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 68,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39269097 |
GTIN | 5713140192874 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.802,00 |
Anterior
Próximo