Han CGM M50 17-28 mm - short
Artigo nº.: 19 00 000 7086
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM M50 17-28 mm - short
Artigo nº.: 19 00 000 7086
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão ferroviária |
Versão curta |
Torque de aperto | 16 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Tamanho | M50 |
Faixa de aperto | 17 ... 28 mm |
Largura entre cantos | 55 mm |
Anterior
Próximo