Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 7125
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Artigo nº.: 19 00 000 7125
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Não use mais esse produto para novos DesignIns.
Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M-Rail |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão ferroviária |
Torque de aperto | ≤8 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 36 |
40 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M32 |
Faixa de aperto | 20,5 ... 25 mm |
Largura entre cantos | 43,9 mm |
Anterior
Próximo