Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artigo nº.: 19 62 000 7086
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artigo nº.: 19 62 000 7086
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M-Rail |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Versão ferroviária |
Torque de aperto | 30 Nm |
---|---|
Tamanho | 57 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Tamanho | M50 |
Faixa de aperto | 32 ... 42 mm |
Largura entre cantos | 61 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
---|---|
Material (vedação) | EPDM |
Superfície (acessórios) | Niquelado |
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
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140537828 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Próximo