Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Artigo nº.: 19 62 000 7126
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Artigo nº.: 19 62 000 7126
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M-Rail |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Versão ferroviária |
Torque de aperto | 20 Nm |
---|---|
Tamanho | 45 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Tamanho | M40 |
Faixa de aperto | 21 ... 32 mm |
Largura entre cantos | 48 mm |
Anterior
Próximo