Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artigo nº.: 19 00 000 5078
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artigo nº.: 19 00 000 5078
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® CGM-M |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Tamanho | 43 |
---|---|
40 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Tamanho | M40 |
Faixa de aperto | 19 ... 28 mm |
Anterior
Próximo